Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,接通延时定时继电器,一个瞬时和一个定时触点,接通延时,0.05秒~300小时,DPDT定时,100~240V AC 50/60Hz / 100~125V DC
首选
700-HRC12TA17
管座刻度型定时继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-HR General 通用旋转式定时继电器,接通延时定时继电器,一个瞬时和一个定时触点,接通延时,0.05秒~300小时,DPDT定时,100~240V AC 50/60Hz / 100~125V DC
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.