Description
700-FS 高性能定时继电器单一功能,星形-三角形,2 个 C/O,0.05 秒至 10 分钟,24 至 48V DC/24 至 240V AC,50/60 Hz
首选
700-FSY7UU23
DIN 导轨安装定时继电器,22.5mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-FS 高性能定时继电器单一功能,星形-三角形,2 个 C/O,0.05 秒至 10 分钟,24 至 48V DC/24 至 240V AC,50/60 Hz
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.