Description
700-FS 高性能定时继电器多功能、单功能定时继电器 10 单功能,(DPDT)2 个 C/O,0.05 秒至 300 小时,24 至 48V DC / 24 至 240V AC,50/60 Hz
首选
700-FSM7UU23
DIN 导轨安装定时继电器,22.5mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-FS 高性能定时继电器多功能、单功能定时继电器 10 单功能,(DPDT)2 个 C/O,0.05 秒至 300 小时,24 至 48V DC / 24 至 240V AC,50/60 Hz
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.