Description
700-FE 经济型定时继电器单功能,接通延时,SPDT (1 C/0),0.05 秒至 100 小时(7 种设置),24V 至 48V DC / 24 至 240V AC 50/60 Hz
首选
700-FEA6TU23
DIN 导轨安装定时继电器,17.5mm
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
700-FE 经济型定时继电器单功能,接通延时,SPDT (1 C/0),0.05 秒至 100 小时(7 种设置),24V 至 48V DC / 24 至 240V AC 50/60 Hz
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.