产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,15″ (4:3) 1024×768,铝框电阻式触摸屏(AF),24VDC,S1 − 1× PCIe。标准接口:4× USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4× 以太网 2.5Gbps,1× DisplayPort++,1× RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1× 智能 UPS 连接,1× 24V电源输入和 CFAST 插槽,1 PCIe x4 插槽,无无线,高端(45W),Intel Core i5 无 ECC − 嵌入式,16GB,无 M.2 SSD,240GB 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,无 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,无 Comm 2 端口,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,操作系统位于 2.5″ SSD 上,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
6300P-SW215EAACAN-CBBNCNNNNNN-ABNNNS
6300P-SW2 15in 6300 面板式个人计算机
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM Panel PC,6300P-SW2,15″ (4:3) 1024×768,铝框电阻式触摸屏(AF),24VDC,S1 − 1× PCIe。标准接口:4× USB 3.1 Gen2 (10Gbps),4× 以太网 2.5Gbps,1× DisplayPort++,1× RS232/422/485 (DB9M) 隔离型,1× 智能 UPS 连接,1× 24V电源输入和 CFAST 插槽,1 PCIe x4 插槽,无无线,高端(45W),Intel Core i5 无 ECC − 嵌入式,16GB,无 M.2 SSD,240GB 2.5″ SSD,无 2.5″ SSD,无 CFast,无 TPM,无 NOVRAM,无 Comm1 端口,无 Comm 2 端口,Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021,操作系统位于 2.5″ SSD 上,无 FT RA,无应用软件,无应用软件,无 FT Optix,AB 品牌。
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.