产品概览
Description
ASEM Box PC,6300B-SW2,24VDC,S1 − 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2(10Gbps),4×以太网2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485(DB9M)隔离,1×智能UPS连接,1×24V电源输入和CFAST插槽,1×PCIe x4插槽,无无线,高端(45W),i5嵌入式,16GB,无M.2 SSD,480GB 2.5″SSD,无2.5″SSD,无CFast,固件TPM,无NOVRAM,1×以太网端口 + 1×USB,2×USB-C,Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024,操作系统位于2.5″SSD上,无FT RA,无应用软件,无应用软件,无FT Optix,
首选
6300B-SW2ACAN-CBBNDNNANAE-BBNNN
6300B-SW2 S1 ASEM Box PC
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
ASEM Box PC,6300B-SW2,24VDC,S1 − 1×PCIe。标准接口:4×USB 3.1 Gen2(10Gbps),4×以太网2.5Gbps,1×DisplayPort++,1×RS232/422/485(DB9M)隔离,1×智能UPS连接,1×24V电源输入和CFAST插槽,1×PCIe x4插槽,无无线,高端(45W),i5嵌入式,16GB,无M.2 SSD,480GB 2.5″SSD,无2.5″SSD,无CFast,固件TPM,无NOVRAM,1×以太网端口 + 1×USB,2×USB-C,Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024,操作系统位于2.5″SSD上,无FT RA,无应用软件,无应用软件,无FT Optix,
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.