Loading
  • alt text
alt text
6181P-19A3MWX1AC

Integrated Display Industrial Computer

PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
Allen-Bradley 6181P-19A3MWX1AC product image
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of August 15, 2022, the Integrated Display Industrial Computer will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: August 15, 2022 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of August 15, 2022, the Integrated Display Industrial Computer will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停产日期: August 15, 2022 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
文档
下载
认证
技术说明
Bezel Material
Aluminum
Bulletin
6181P
Display Bezel
5:4
Hard Disk
256 GB MLC SSD
Input Device
Projected Capacitance Touch
Operating Sys Compatibility
Windows 10 IoT
Power Supply
100-240V AC
Processor
Intel i7-4700EQ; 4 cores
RAM Memory
8GB DDR3
Speed
2.4 GHz
选型指南 出版
view-sg001_-en-p VIEW-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
提供下载
  • System Image - 6181P Advanced - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD) - AMI Rescue
  • System Image - 6181P Advanced - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD) - Ghost Format
  • BIOS Update - 6181P Ser F
  • BIOS Update - 6181P Ser F (Advanced)
查看所有下载
Eurasion Economic Community Australian RCM
  • Eurasion Economic Community
  • Australian RCM
  • Mexico NOM

截至 2025-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
Bezel Material
Aluminum
Bulletin
6181P
Display Bezel
5:4
Hard Disk
256 GB MLC SSD
Input Device
Projected Capacitance Touch
Operating Sys Compatibility
Windows 10 IoT
Power Supply
100-240V AC
Processor
Intel i7-4700EQ; 4 cores
RAM Memory
8GB DDR3
Speed
2.4 GHz
文档
view-sg001_-en-p 选型指南
VIEW-SG001
选型指南 出版
view-sg001_-en-p VIEW-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
提供下载
  • System Image - 6181P Advanced - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD) - AMI Rescue
  • System Image - 6181P Advanced - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD) - Ghost Format
  • BIOS Update - 6181P Ser F
  • BIOS Update - 6181P Ser F (Advanced)
查看所有下载
认证
Eurasion Economic Community Australian RCM
  • Eurasion Economic Community
  • Australian RCM
  • Mexico NOM

截至 2025-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Integrated Display Industrial Computer
CloseClose
6181P-19A3MWX1AC
关闭
打印
Allen-Bradley 6181P-19A3MWX1AC product image
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose