Loading
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
6181P-17A3MW71AC

集成显示屏工业计算机

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 20, 2022, the 集成显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 20, 2022 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 20, 2022, the 集成显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 20, 2022 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
Description
6181P 新一代集成显示屏工业计算机,17 英寸显示屏,铝制 5:4 面板边框,高级软件包,256GB MLC 固态存储,Windows 7 Professional SP1,基本操作系统,交流电
  • 加入物料清单(BOM)
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
技术规格
基本信息
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
唯一产品序列号
6181P-17A3MW71AC
通用产品代码(UPC)
887172999895
预计交期
105 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

硬盘
2.5 in. MLC Solid State Drive
I/O 端口
投射式电容触摸
操作系统兼容性
Windows 7 Professional SP1
电源
120-240V AC
处理器
Intel i7-4700EQ
RAM 内存
DDR3 SODIMM
速度
2.4 GHz
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
基本信息 出版
用户手册 6181P-UM003
产品简介 6181FP-PP001
开口型材 6181P-DS002
产品简介 --
技术数据 出版
ic-td001_-zh-p IC-TD001
用户手册 出版
6181-um001_-zh-p 6181-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
提供下载
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 64bit (256GB SSD - PCAP Touch) - Ghost format
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 64bit (256GB SSD - PCAP Touch) - AMI Rescue
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 32bit (256GB SSD - PCAP Touch) - Ghost format
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 32bit (256GB SSD - PCAP Touch) - AMI Rescue
  • BIOS Update - 6181P Ser F (Advanced)
查看所有下载
欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM
  • 摩洛哥 DOC

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
6181P-17A3MW71AC
通用产品代码(UPC)
887172999895
预计交期
105 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
中国
欧盟进口商地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

欧盟授权代表地址

Rockwell Automation N.V
Pegasus Park
De Kleetlaan 12A
1831 Diegem
Belgium

罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。

技术规格
硬盘
2.5 in. MLC Solid State Drive
I/O 端口
投射式电容触摸
操作系统兼容性
Windows 7 Professional SP1
电源
120-240V AC
处理器
Intel i7-4700EQ
RAM 内存
DDR3 SODIMM
速度
2.4 GHz
图纸
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
文档
用户手册 基本信息
6181P-UM003
产品简介 基本信息
6181FP-PP001
开口型材 基本信息
6181P-DS002
产品简介 基本信息
--
ic-td001_-zh-p 技术数据
IC-TD001
6181-um001_-zh-p 用户手册
6181-UM001
基本信息 出版
用户手册 6181P-UM003
产品简介 6181FP-PP001
开口型材 6181P-DS002
产品简介 --
技术数据 出版
ic-td001_-zh-p IC-TD001
用户手册 出版
6181-um001_-zh-p 6181-UM001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
提供下载
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 64bit (256GB SSD - PCAP Touch) - Ghost format
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 64bit (256GB SSD - PCAP Touch) - AMI Rescue
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 32bit (256GB SSD - PCAP Touch) - Ghost format
  • System Image - 6181P Windows 7 SP1 32bit (256GB SSD - PCAP Touch) - AMI Rescue
  • BIOS Update - 6181P Ser F (Advanced)
查看所有下载
认证
欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM
  • 摩洛哥 DOC

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

配件
每页项目:
1-1 关于 1
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
集成显示屏工业计算机
CloseClose
6181P-17A3MW71AC
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
Sign in to your Rockwell Automation account to submit a repair documentation request.
登录
请求维修文件
All fields with * are required for processing your request.
Please enter your business email address
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
这个字段是必需的
Documentation of liability insurance is required for anyone who is requesting documentation for product repairs.
UploadUpload
Please upload documentation of liability insurance.*
1 file selected
CloseClose
File size is too large. Must be less than 5 MB.
Accepted file types: zip, pdf; Maximum size: 5 MB.
这个字段是必需的
Right to Repair Terms and Conditions
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
这个字段是必需的
Your request has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose