Loading
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
6181P-12A2MWX1AC

无显示屏工业计算机

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2023, the 无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 30, 2023 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of September 30, 2023, the 无显示屏工业计算机 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: September 30, 2023 替代类别: Direct Replacement
产品概览
提供多种维修方式
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
图纸
文档
下载
认证
配件
技术说明
边框材质
铝
公告
6181P
显示屏边框
4:3
硬盘
256 GB MLC SSD
I/O 端口
模拟电阻式触摸
操作系统兼容性
Windows 10 IoT
电源
100–240V AC
处理器
Intel i3-4102E;2 核
Ram Memory
4GB DDR3
Speed
1.6 GHz
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
基本信息 出版
产品简介 --
产品简介 6181FP-PP001
用户手册 6181P-UM003
开口型材 6181P-DS002
选型指南 出版
view-sg001_-zh-p VIEW-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
提供下载
  • System Image - 6181P Performance - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD)-AMI Rescue
  • System Image - 6181P Performance- Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD)-Ghost Format
  • BIOS Update - 6181P Ser F
查看所有下载
欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM

截至 2025-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
边框材质
铝
公告
6181P
显示屏边框
4:3
硬盘
256 GB MLC SSD
I/O 端口
模拟电阻式触摸
操作系统兼容性
Windows 10 IoT
电源
100–240V AC
处理器
Intel i3-4102E;2 核
Ram Memory
4GB DDR3
Speed
1.6 GHz
图纸
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
图纸
二维图纸 (PDF) 下载 (PDF)
三维 STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DXF)
文档
产品简介 基本信息
--
产品简介 基本信息
6181FP-PP001
用户手册 基本信息
6181P-UM003
开口型材 基本信息
6181P-DS002
view-sg001_-zh-p 选型指南
VIEW-SG001
基本信息 出版
产品简介 --
产品简介 6181FP-PP001
用户手册 6181P-UM003
开口型材 6181P-DS002
选型指南 出版
view-sg001_-zh-p VIEW-SG001
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
下载
提供下载
  • System Image - 6181P Performance - Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD)-AMI Rescue
  • System Image - 6181P Performance- Windows 10 IoT 64-bit (256GB SSD)-Ghost Format
  • BIOS Update - 6181P Ser F
查看所有下载
认证
欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM
  • 墨西哥NOM

截至 2025-07-27,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

配件
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
无显示屏工业计算机
CloseClose
6181P-12A2MWX1AC
关闭
打印
电话:
呼叫
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。
请更新您的Cookies偏好以继续.
此功能需要Cookies来增强您的体验。请更新您的系统偏好以允许使用这些Cookies:
  • 社交媒体Cookies
  • 功能Cookies
  • 性能 Cookies
  • 市场营销Cookies
  • 所有Cookies
您可以随时更新您的系统偏好。如需了解更多信息,请参阅我们的 {0} 隐私政策
CloseClose