产品概览
Description
CompactLogix 5390 控制器,SIL2/PLd,5MB 标准 5MB 安全内存,200 个 EtherNet/IP 节点,32 个输入/输出模块,32 轴,2000 个 OPC/UA 节点
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
首选
5034-L9050TS
CompactLogix SIL2 5.0/5.0M
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
CompactLogix 5390 控制器,SIL2/PLd,5MB 标准 5MB 安全内存,200 个 EtherNet/IP 节点,32 个输入/输出模块,32 轴,2000 个 OPC/UA 节点
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.