产品概览
Description
CompactLogix 5390 XT 控制器,SIL2/PLd,0.6MB标准 0.6MB安全内存,60个 EtherNet/IP 节点,16个输入/输出模块,8轴,300个 OPC/UA 节点,涂层防护
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
首选
5034-L9006TSXT
CompactLogix SIL2 0.6/0.6M - XT
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
CompactLogix 5390 XT 控制器,SIL2/PLd,0.6MB标准 0.6MB安全内存,60个 EtherNet/IP 节点,16个输入/输出模块,8轴,300个 OPC/UA 节点,涂层防护
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.