产品概览
Description
CompactLogix 5390 控制器,SIL2/PLd,0.4MB 标准 0.4MB 安全内存,60 个 EtherNet/IP 节点,16 个输入/输出模块,8 轴,300 个 OPC/UA 节点
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
首选
5034-L9004TS
CompactLogix SIL2 0.4/0.4M
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
CompactLogix 5390 控制器,SIL2/PLd,0.4MB 标准 0.4MB 安全内存,60 个 EtherNet/IP 节点,16 个输入/输出模块,8 轴,300 个 OPC/UA 节点
注:可拆卸端子块 5034-RTB6/5034-RTB6S 需单独购买。非易失性存储器 1784-MSD8/1784-MSD8XT/1784-MSDHC32 需单独购买。
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.