Description
45PVA 零件校验阵列,可见红光,直流 - LO 或 DO 可选,灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出可选,手动,100mm (3.9in),4 针直流微型 QD,152mm (6in) 多股线
45PVA-2LEA1-F4
光电传感器阵列
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
45PVA 零件校验阵列,可见红光,直流 - LO 或 DO 可选,灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出可选,手动,100mm (3.9in),4 针直流微型 QD,152mm (6in) 多股线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.