生命周期状态:
活跃
Description
45PVA 零件校验阵列,红外,直流 - 可选 LO 或 DO,灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出可选,无,300mm (11.8in),4 针直流微型 QD,152mm (6in) 多股线
45PVA-1LEB3-F4
光电传感器阵列
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
45PVA 零件校验阵列,红外,直流 - 可选 LO 或 DO,灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出可选,无,300mm (11.8in),4 针直流微型 QD,152mm (6in) 多股线
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
图纸
文档
配件
技术说明
| 唯一产品序列号 |
45PVA-1LEB3-F4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180122637
|
| 预计交期 |
192 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
日本
|
| 光源 |
红外
|
|---|---|
| 外壳高度 |
340 毫米(13.4 英寸)
|
| 感应模式 |
对射光束
|
| 检测宽度 |
300 mm (11.8 in.) 感应 H
|
| 灵敏度调节 |
灵敏度不可调
|
| LED状态 |
橙色亮起:输出断电
|
|---|---|
| 介电强度 |
1000V AC @ 1min
|
| 传感器的波长 |
880nm
|
| 保护类型 |
极性反转,短路
|
| 光源 |
红外
|
| 光类型 |
红外光
|
| 具有信号功能的半导体输出数量 |
1
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 受保护半导体输出的数量 |
1
|
| 响应时间 |
标准:70 ms(亮通),42 ms(暗通)
|
| 工作电压/模式 |
DC - 可选择亮通或暗通
|
| 带PROFIBUS通信接口 |
No
|
| 带时间功能 |
No
|
| 带通信接口 DeviceNet |
No
|
| 带通信接口 RS-422 |
No
|
| 带通信接口 RS-485 |
No
|
| 带通信接口AS-Interface |
No
|
| 带通信接口CANOpen |
No
|
| 带通信接口Ethernet |
No
|
| 带通信接口INTERBUS |
No
|
| 带通信接口RS-232 |
No
|
| 带通信接口SSI |
No
|
| 带通信接口模拟 |
No
|
| 带通信接口的SSD |
No
|
| 开关输出类型 |
PNP/NPN
|
| 故障前通知 |
No
|
| 最大电流消耗 |
150mA
|
| 最大输出电流 |
50mA
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 状态指示灯 |
绿色和橙色
|
| 环境光,最大值 |
10000 lx
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
M12 连接器
|
| 设置步骤 |
其他
|
| 输出模式 |
NPN/PNP 输出可选,额定值:电流最大 50 mA (30V DC),残余电压 2V 或更低
|
| 输出类型 |
可选择灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出
|
| 连接类型 |
尾纤上的直流微型 (M12)
|
| 镜头材质 |
聚碳酸酯
|
| 额定DC控制电源电压 |
12V
|
机械
| 传感器高度 |
340mm
|
|---|---|
| 光轴俯仰角 |
25mm
|
| 冲击 |
500 m/s²,X、Y 和 Z 方向各 3 次
|
| 宽度传感器 |
32mm
|
| 工作环境 |
IP62
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 感应距离 |
480 至 2000 毫米
|
| 振动 |
10...55 Hz,1.5 mm 振幅,2 小时,X、Y 和 Z 方向
|
| 检测宽度 |
300mm
|
| 灵敏度调节 |
灵敏度不可调
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 防护等级(NEMA) |
12
|
结构
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 光轴数量 |
13
|
| 外壳材料 |
铝
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 储存温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
| 运行湿度 |
35...85% RH
|
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
45PVA-1LEB3-F4
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180122637
|
| 预计交期 |
192 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
日本
|
电气与连接
| 光源 |
红外
|
|---|---|
| 外壳高度 |
340 毫米(13.4 英寸)
|
| 感应模式 |
对射光束
|
| 检测宽度 |
300 mm (11.8 in.) 感应 H
|
| 灵敏度调节 |
灵敏度不可调
|
| LED状态 |
橙色亮起:输出断电
|
|---|---|
| 介电强度 |
1000V AC @ 1min
|
| 传感器的波长 |
880nm
|
| 保护类型 |
极性反转,短路
|
| 光源 |
红外
|
| 光类型 |
红外光
|
| 具有信号功能的半导体输出数量 |
1
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 受保护半导体输出的数量 |
1
|
| 响应时间 |
标准:70 ms(亮通),42 ms(暗通)
|
| 工作电压/模式 |
DC - 可选择亮通或暗通
|
| 带PROFIBUS通信接口 |
No
|
| 带时间功能 |
No
|
| 带通信接口 DeviceNet |
No
|
| 带通信接口 RS-422 |
No
|
| 带通信接口 RS-485 |
No
|
| 带通信接口AS-Interface |
No
|
| 带通信接口CANOpen |
No
|
| 带通信接口Ethernet |
No
|
| 带通信接口INTERBUS |
No
|
| 带通信接口RS-232 |
No
|
| 带通信接口SSI |
No
|
| 带通信接口模拟 |
No
|
| 带通信接口的SSD |
No
|
| 开关输出类型 |
PNP/NPN
|
| 故障前通知 |
No
|
| 最大电流消耗 |
150mA
|
| 最大输出电流 |
50mA
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 状态指示灯 |
绿色和橙色
|
| 环境光,最大值 |
10000 lx
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
M12 连接器
|
| 设置步骤 |
其他
|
| 输出模式 |
NPN/PNP 输出可选,额定值:电流最大 50 mA (30V DC),残余电压 2V 或更低
|
| 输出类型 |
可选择灌入型(NPN)/拉出型(PNP)输出
|
| 连接类型 |
尾纤上的直流微型 (M12)
|
| 镜头材质 |
聚碳酸酯
|
| 额定DC控制电源电压 |
12V
|
物理特性
机械
| 传感器高度 |
340mm
|
|---|---|
| 光轴俯仰角 |
25mm
|
| 冲击 |
500 m/s²,X、Y 和 Z 方向各 3 次
|
| 宽度传感器 |
32mm
|
| 工作环境 |
IP62
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 感应距离 |
480 至 2000 毫米
|
| 振动 |
10...55 Hz,1.5 mm 振幅,2 小时,X、Y 和 Z 方向
|
| 检测宽度 |
300mm
|
| 灵敏度调节 |
灵敏度不可调
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 防护等级(NEMA) |
12
|
结构
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 光轴数量 |
13
|
| 外壳材料 |
铝
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
Compliance & Environment
| 储存温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 工作温度 |
0°C
|
| 运行湿度 |
35...85% RH
|
配件
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
光电传感器阵列
45PVA-1LEB3-F4
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.