Loading
查看全部 直流微型配电箱
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
45BPD-8LTB2-D5

模拟量和离散激光传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
Description
45BPD 激光传感器,带模拟量输出和离散量输出 − 最大检测距离300mm (11.8″),直流微型(M12)
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
45BPD-8LTB2-D5

模拟量和离散激光传感器

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
Description
45BPD 激光传感器,带模拟量输出和离散量输出 − 最大检测距离300mm (11.8″),直流微型(M12)
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
45BPD-8LTB2-D5
通用产品代码(UPC)
662074555871
预计交期
22 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
光源
激光
感应模式
激光测量
标准
CE认证、CE、CULUS、UL
灵敏度调节
示教按钮
传感器的波长
650nm
光源
激光
分辨率
<0.1%量程
响应时间
速度模式:0.4ms(适用于同步切换激光和目标)
工作电压/模式
DC - 可选择亮通或暗通
感应光束
可见红色Class 1激光,650nm
感应范围
80 毫米
控制输入
激光禁用、示教锁定、自由运行
测量范围
70mm和220mm(2.75″和8.66″)
温度漂移
<0.02%/°C
激光防护等级
Class 1
灵敏度调节
不可调节
电压类型
DC
电气连接类型
M12 连接器
电流消耗
≤40mA @ 24V DC
电路保护
短路、过载、假脉冲、瞬态噪声、反极性保护
线性
<0.25%量程
输出类型
离散量:PNP(常开/常闭),模拟量:电流4~20mA
输出配置
模拟量 4~20mA 和 2 个离散量
输出额定值
离散输出最大100mA,模拟量输出最大阻抗500Ω
适用于安全功能
No
额定DC控制电源电压
18V
机械
传感器长度
50mm
传感器高度
50mm
光斑大小
30/100mm型号:1.5×3mm/1.5×3.25mm (0.06×0.12″/0.06×0.13″),80/300mm型号:1.5×3.5mm/2.0×4.5mm (0.06×0.14″/0.08×0.18″)
冲击
30G (1.06 oz),11ms,符合或优于60947-5-2
宽度传感器
17mm
工作环境
IP67
振动
10~55Hz,1.5mm (0.06″) 振幅,3个平面,符合或优于IEC 60947-5-2
结构
外壳材料
Plastic-ABS
连接类型
5针直流微型,270°可旋转
镜头材质
PMMA
工作温度
−10°C
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
45BPD-8LTB2-D5
通用产品代码(UPC)
662074555871
预计交期
22 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
德国
电气与连接
光源
激光
感应模式
激光测量
标准
CE认证、CE、CULUS、UL
灵敏度调节
示教按钮
传感器的波长
650nm
光源
激光
分辨率
<0.1%量程
响应时间
速度模式:0.4ms(适用于同步切换激光和目标)
工作电压/模式
DC - 可选择亮通或暗通
感应光束
可见红色Class 1激光,650nm
感应范围
80 毫米
控制输入
激光禁用、示教锁定、自由运行
测量范围
70mm和220mm(2.75″和8.66″)
温度漂移
<0.02%/°C
激光防护等级
Class 1
灵敏度调节
不可调节
电压类型
DC
电气连接类型
M12 连接器
电流消耗
≤40mA @ 24V DC
电路保护
短路、过载、假脉冲、瞬态噪声、反极性保护
线性
<0.25%量程
输出类型
离散量:PNP(常开/常闭),模拟量:电流4~20mA
输出配置
模拟量 4~20mA 和 2 个离散量
输出额定值
离散输出最大100mA,模拟量输出最大阻抗500Ω
适用于安全功能
No
额定DC控制电源电压
18V
物理特性
机械
传感器长度
50mm
传感器高度
50mm
光斑大小
30/100mm型号:1.5×3mm/1.5×3.25mm (0.06×0.12″/0.06×0.13″),80/300mm型号:1.5×3.5mm/2.0×4.5mm (0.06×0.14″/0.08×0.18″)
冲击
30G (1.06 oz),11ms,符合或优于60947-5-2
宽度传感器
17mm
工作环境
IP67
振动
10~55Hz,1.5mm (0.06″) 振幅,3个平面,符合或优于IEC 60947-5-2
结构
外壳材料
Plastic-ABS
连接类型
5针直流微型,270°可旋转
镜头材质
PMMA
Compliance & Environment
工作温度
−10°C
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
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
模拟量和离散激光传感器
CloseClose
45BPD-8LTB2-D5
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备
  5. Chevron LeftChevron Left 直流微型配电箱