大型金属IEC Bulletin 440P
| 唯一产品序列号 |
440p-mrpb13m9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180019616
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
Taiwan (Province of China)
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 执行器 |
滚轮柱塞
|
|---|
| 常闭触点的数量 |
3
|
|---|---|
| 作为常开触点的触点数 |
1
|
| 带状态指示 |
No
|
| 电气连接类型 |
其他
|
| 使用类别 |
N600/DC-13
|
| 最小切换电流 |
5V DC时为5mA
|
| 四回路12针M23连接器电流 |
2.5A @ 60V DC
|
| 辅助触点 |
1NO(带 2NC)
|
| 触点额定电流 (Iₑ) |
6A @ 120V AC(Ue)
|
| 热电流 (Ith) |
10A
|
| 最小动作速度 |
100mm/min
|
| 最大动作速度 |
250mm/s
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最大动作频率 |
6000 ops/hr
|
| 额定绝缘电压 |
600V AC
|
| 适用于安全功能 |
Yes
|
|---|---|
| 强制开启 |
Yes
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 引脚数 |
9针
|
| 联系人类型 |
先断开后闭合
|
| 外壳颜色 |
红色
|
| 安装 |
2 × M5,任意位置
|
| 车身样式 |
30mm大型金属机身
|
| 宽度 |
40mm
|
| 高度 |
118mm
|
| 执行器类型 |
辊柱塞
|
| 机械寿命操作 |
每小时10000000次操作
|
| 外壳材料 |
压铸合金
|
| 连接类型 |
M23
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 深度 |
43mm
|
|---|---|
| 执行器材料 |
各种聚合物和金属
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 安全触点 |
1 NC 瞬时动作、2 NC、3 NC 或 4 NC 延时动作
|
| 污染等级 |
3
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-7(30Gn,每轴3个脉冲)
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(10~55Hz,0.35mm振幅)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 安装说明 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 440p-in002_-zh-p | 440P-IN002 |
- 欧亚经济共同体
- 中国 CCC
- CE
- TUV General 安全
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
440p-mrpb13m9
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
781180019616
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
Taiwan (Province of China)
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 执行器 |
滚轮柱塞
|
|---|
| 常闭触点的数量 |
3
|
|---|---|
| 作为常开触点的触点数 |
1
|
| 带状态指示 |
No
|
| 电气连接类型 |
其他
|
| 使用类别 |
N600/DC-13
|
| 最小切换电流 |
5V DC时为5mA
|
| 四回路12针M23连接器电流 |
2.5A @ 60V DC
|
| 辅助触点 |
1NO(带 2NC)
|
| 触点额定电流 (Iₑ) |
6A @ 120V AC(Ue)
|
| 热电流 (Ith) |
10A
|
| 最小动作速度 |
100mm/min
|
| 最大动作速度 |
250mm/s
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最大动作频率 |
6000 ops/hr
|
| 额定绝缘电压 |
600V AC
|
| 适用于安全功能 |
Yes
|
|---|---|
| 强制开启 |
Yes
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 引脚数 |
9针
|
| 联系人类型 |
先断开后闭合
|
| 外壳颜色 |
红色
|
| 安装 |
2 × M5,任意位置
|
| 车身样式 |
30mm大型金属机身
|
| 宽度 |
40mm
|
| 高度 |
118mm
|
| 执行器类型 |
辊柱塞
|
| 机械寿命操作 |
每小时10000000次操作
|
| 外壳材料 |
压铸合金
|
| 连接类型 |
M23
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 深度 |
43mm
|
|---|---|
| 执行器材料 |
各种聚合物和金属
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 安全触点 |
1 NC 瞬时动作、2 NC、3 NC 或 4 NC 延时动作
|
| 污染等级 |
3
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-7(30Gn,每轴3个脉冲)
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(10~55Hz,0.35mm振幅)
|
图纸
文档
|
安装说明
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
440p-in002_-zh-p
安装说明
440P-IN002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 安装说明 | -- |
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 440p-in002_-zh-p | 440P-IN002 |
认证
- 欧亚经济共同体
- 中国 CCC
- CE
- TUV General 安全
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|