View all Safety Relays Single-Function
首选
,
440R-N23114
Guardmaster MSR126.1T 安全继电器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
技术规格
基本信息
Electrical
Certification
Mechanical
Performance Level
Environmental
SIL Rating
Construction
Relays
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
| 重置 |
自动/手动
|
|---|---|
| 子品牌 |
Guardmaster
|
| 输出数量,安全相关,非延时,带触点 |
2
|
|---|---|
| 输出数量,安全相关,延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,信号功能,无延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,安全相关,非延时,半导体 |
0
|
| 输出数量、安全相关、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、无延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、延时、半导体 |
0
|
| 带启动输入 |
Yes
|
| 带消隐功能 |
No
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 型号 |
基本装置
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 功耗 |
4W
|
| 终端类型 |
已修复
|
| 熔断器输出 |
外部:6A慢熔断器或10A快熔断器
|
| 额定热电流(Ith) |
非开关:单一电流路径最大为6A
|
| 连续安全输出电流 |
UL:B300,5A@250V AC,24V AC@6A@24V DC,AC-15:6A@250V AC,DC-13:3A@24V DC
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 电气生命周期 |
100000(220V AC/4A/880VA cosφ = 0.35)、500000(220V AC/1.7A/375VA cosφ = 0.6)、1000000(30V DC/2A/60W)、2000000(10V DC/0.01A/0.1W)
|
| 输出数量、信号功能、延时、带触点 |
0
|
| 带反馈电路 |
Yes
|
| 适用于监控磁性开关 |
Yes
|
| 适用于监控接近开关 |
Yes
|
| 适用于监控紧急停止电路 |
Yes
|
| 适用于监控光电子保护设备 |
Yes
|
| 适用于位置开关的监控 |
Yes
|
| 适用于触觉传感器监控 |
Yes
|
| 适用于阀门监控 |
Yes
|
| 立即安全干燥 无输出 |
2
|
| 冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最小切换电流 |
10V时为10mA
|
| 输出利用率符合IEC 60947-4-1,阻性 |
DC-1:6A @ 24V DC
|
| 使用类别 |
UL:B300,5A/250V AC @ 24V AC,6A/24V DC
|
| 工作电压范围 |
24V AC/DC,0.85~1.1×额定电压 50/60Hz
|
| 输出利用率符合IEC 60947-5-1,感应式 |
P300,DC-13:3A@24V DC,6A@24V DC@6 ops/min
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
3
|
|---|---|
| 经UL认证 |
Yes
|
| 根据 IEC 60204 的停止类别 |
0
|
| 根据 EN ISO 13849-1的性能等级 |
级别 e
|
| 根据IEC 61496-1的安全类型 |
4
|
| 获得TUV认证 |
Yes
|
| 带可插拔的夹具 |
No
|
|---|---|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 端子保护 |
IP20
|
| 重量 |
160g
|
| 振动 |
10~55Hz,0.35mm
|
| 冲击 |
10g,16ms,100次冲击
|
| 可进行导轨安装 |
Yes
|
| 外壳防护 |
IP40 (NEMA 1)
|
| MTTFd |
375年
|
|---|---|
| 直流平均值 |
99%
|
| T循环 |
8/28800 (h/s)
|
| 根据EN ISO 13849-1的类别 |
4
|
| 任务时间 |
20年
|
| 运行时间 |
24h
|
| 运行天数 |
365个机柜
|
| 工作温度 |
−5°C
|
|---|---|
| 相对湿度 |
运行:90%
|
| 污染等级 |
2
|
| PFHd |
2.03 × 10⁻⁹
|
|---|
| 高度 |
75 毫米
|
|---|---|
| 宽度 |
22.5mm
|
| 深度 |
110mm
|
| 安装 |
35mm DIN导轨,外壳防护等级至少为IP54
|
| 重置 |
手动监控或自动/手动
|
|---|
- 安全
- Kosha批准
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 重置 |
自动/手动
|
|---|---|
| 子品牌 |
Guardmaster
|
| 输出数量,安全相关,非延时,带触点 |
2
|
|---|---|
| 输出数量,安全相关,延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,信号功能,无延时,带触点 |
0
|
| 输出数量,安全相关,非延时,半导体 |
0
|
| 输出数量、安全相关、延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、无延时、半导体 |
0
|
| 输出数量、信号功能、延时、半导体 |
0
|
| 带启动输入 |
Yes
|
| 带消隐功能 |
No
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 型号 |
基本装置
|
| 电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 评估输入 |
单通道和双通道
|
| 功耗 |
4W
|
| 终端类型 |
已修复
|
| 熔断器输出 |
外部:6A慢熔断器或10A快熔断器
|
| 额定热电流(Ith) |
非开关:单一电流路径最大为6A
|
| 连续安全输出电流 |
UL:B300,5A@250V AC,24V AC@6A@24V DC,AC-15:6A@250V AC,DC-13:3A@24V DC
|
| 线规 |
0.2~2.5mm²
|
| 电气生命周期 |
100000(220V AC/4A/880VA cosφ = 0.35)、500000(220V AC/1.7A/375VA cosφ = 0.6)、1000000(30V DC/2A/60W)、2000000(10V DC/0.01A/0.1W)
|
| 输出数量、信号功能、延时、带触点 |
0
|
| 带反馈电路 |
Yes
|
| 适用于监控磁性开关 |
Yes
|
| 适用于监控接近开关 |
Yes
|
| 适用于监控紧急停止电路 |
Yes
|
| 适用于监控光电子保护设备 |
Yes
|
| 适用于位置开关的监控 |
Yes
|
| 适用于触觉传感器监控 |
Yes
|
| 适用于阀门监控 |
Yes
|
| 立即安全干燥 无输出 |
2
|
| 冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最小切换电流 |
10V时为10mA
|
| 输出利用率符合IEC 60947-4-1,阻性 |
DC-1:6A @ 24V DC
|
| 使用类别 |
UL:B300,5A/250V AC @ 24V AC,6A/24V DC
|
| 工作电压范围 |
24V AC/DC,0.85~1.1×额定电压 50/60Hz
|
| 输出利用率符合IEC 60947-5-1,感应式 |
P300,DC-13:3A@24V DC,6A@24V DC@6 ops/min
|
| 根据 IEC 61508 的 SIL |
3
|
|---|---|
| 经UL认证 |
Yes
|
| 根据 IEC 60204 的停止类别 |
0
|
| 根据 EN ISO 13849-1的性能等级 |
级别 e
|
| 根据IEC 61496-1的安全类型 |
4
|
| 获得TUV认证 |
Yes
|
| 带可插拔的夹具 |
No
|
|---|---|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 端子保护 |
IP20
|
| 重量 |
160g
|
| 振动 |
10~55Hz,0.35mm
|
| 冲击 |
10g,16ms,100次冲击
|
| 可进行导轨安装 |
Yes
|
| 外壳防护 |
IP40 (NEMA 1)
|
| MTTFd |
375年
|
|---|---|
| 直流平均值 |
99%
|
| T循环 |
8/28800 (h/s)
|
| 根据EN ISO 13849-1的类别 |
4
|
| 任务时间 |
20年
|
| 运行时间 |
24h
|
| 运行天数 |
365个机柜
|
| 工作温度 |
−5°C
|
|---|---|
| 相对湿度 |
运行:90%
|
| 污染等级 |
2
|
| PFHd |
2.03 × 10⁻⁹
|
|---|
| 高度 |
75 毫米
|
|---|---|
| 宽度 |
22.5mm
|
| 深度 |
110mm
|
| 安装 |
35mm DIN导轨,外壳防护等级至少为IP54
|
| 重置 |
手动监控或自动/手动
|
|---|
图纸
认证
- 安全
- Kosha批准
- UL认证
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Guardmaster MSR126.1T 安全继电器
440R-N23114
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.