Description
MSR125H 继电器型号,双手控制,2 个常开立即安全输出,N/A 辅助输出,N/A 延时安全输出,115VAC 电源,自动/手动复位,固定端子
440R-D23164
Guardmaster MSR125H 安全继电器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
MSR125H 继电器型号,双手控制,2 个常开立即安全输出,N/A 辅助输出,N/A 延时安全输出,115VAC 电源,自动/手动复位,固定端子
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.