View all 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
440P-MSLB04E
大型金属IEC安全限位开关
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
技术规格
基本信息
Electrical
Mechanical
Construction
Environmental
图纸
文档
认证
替代产品
技术说明
| 操作 |
先断开后闭合,标准触点
|
|---|---|
| 执行器 |
辊轮拨杆
|
| 机壳 |
金属
|
| 工作温度 |
65°C,−25°C
|
| 常闭触点的数量 |
4
|
|---|---|
| 作为常开触点的触点数 |
0
|
| 带状态指示 |
No
|
| 电气连接类型 |
其他
|
| 使用类别 |
N600/DC-13
|
| 最小切换电流 |
5V DC时为5mA
|
| 辅助触点 |
1NO(带 2NC)
|
| 触点额定电流 (Iₑ) |
6A @ 120V AC(Ue)
|
| 热电流 (Ith) |
10A
|
| 最小动作速度 |
100mm/min
|
| 最大动作速度 |
250mm/s
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最大动作频率 |
6000 ops/hr
|
| 额定绝缘电压 |
600V AC
|
| 适用于安全功能 |
Yes
|
|---|---|
| 强制开启 |
Yes
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 联系人类型 |
先断开后接通
|
| 机壳颜色 |
红色
|
| 安装 |
2 × M5,任意位置
|
| 车身样式 |
30mm大型金属机身
|
| 宽度 |
40mm
|
| 高度 |
133mm
|
| 执行器类型 |
短辊杆
|
| 机械寿命操作 |
每小时10000000次操作
|
| 外壳材料 |
压铸合金
|
| 连接类型 |
1/2″ NPT 导线管
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 深度 |
64mm
|
|---|---|
| 执行器材料 |
各种聚合物和金属
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 安全触点 |
1 NC 瞬时动作、2 NC、3 NC 或 4 NC 延时动作
|
| 污染等级 |
3
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-7(30Gn,每轴3个脉冲)
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(10~55Hz,0.35mm振幅)
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 440p-in002_-zh-p | 440P-IN002 |
- 欧亚经济共同体
- CE
- 中国 CCC
- TUV General 安全
- UL认证
截至 2026-03-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 操作 |
先断开后闭合,标准触点
|
|---|---|
| 执行器 |
辊轮拨杆
|
| 机壳 |
金属
|
| 工作温度 |
65°C,−25°C
|
| 常闭触点的数量 |
4
|
|---|---|
| 作为常开触点的触点数 |
0
|
| 带状态指示 |
No
|
| 电气连接类型 |
其他
|
| 使用类别 |
N600/DC-13
|
| 最小切换电流 |
5V DC时为5mA
|
| 辅助触点 |
1NO(带 2NC)
|
| 触点额定电流 (Iₑ) |
6A @ 120V AC(Ue)
|
| 热电流 (Ith) |
10A
|
| 最小动作速度 |
100mm/min
|
| 最大动作速度 |
250mm/s
|
| 额定冲击耐受电压 |
2500V
|
| 最大动作频率 |
6000 ops/hr
|
| 额定绝缘电压 |
600V AC
|
| 适用于安全功能 |
Yes
|
|---|---|
| 强制开启 |
Yes
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
| 材料外壳 |
金属
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 联系人类型 |
先断开后接通
|
| 机壳颜色 |
红色
|
| 安装 |
2 × M5,任意位置
|
| 车身样式 |
30mm大型金属机身
|
| 宽度 |
40mm
|
| 高度 |
133mm
|
| 执行器类型 |
短辊杆
|
| 机械寿命操作 |
每小时10000000次操作
|
| 外壳材料 |
压铸合金
|
| 连接类型 |
1/2″ NPT 导线管
|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 深度 |
64mm
|
|---|---|
| 执行器材料 |
各种聚合物和金属
|
| 工作温度 |
−25°C
|
|---|---|
| 安全触点 |
1 NC 瞬时动作、2 NC、3 NC 或 4 NC 延时动作
|
| 污染等级 |
3
|
| 冲击 |
IEC 60068-2-7(30Gn,每轴3个脉冲)
|
| 振动 |
IEC 60068-2-6(10~55Hz,0.35mm振幅)
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
安装说明
基本信息
-- |
|
440p-in002_-zh-p
安装说明
440P-IN002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 440p-in002_-zh-p | 440P-IN002 |
认证
- 欧亚经济共同体
- CE
- 中国 CCC
- TUV General 安全
- UL认证
截至 2026-03-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
大型金属IEC安全限位开关
440P-MSLB04E
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。