Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4,不锈钢材质(跨度 < 75 米),无急停按钮,带不锈钢复位旋钮,1/2 导线管,2 个常闭安全触点和 2 个常开辅助触点,1/2 英寸 NPT
首选
440E-L22BNSR
Guardmaster 安全产品,SS Lifeline
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4,不锈钢材质(跨度 < 75 米),无急停按钮,带不锈钢复位旋钮,1/2 导线管,2 个常闭安全触点和 2 个常开辅助触点,1/2 英寸 NPT
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.