Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4(跨度 < 75m),无急停,1/2NPT 导线管,3 个常闭安全触点和 1 个常开辅助触点,1/2″NPT
440E-L13179
Guardmaster Lifeline 4 拉线开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4(跨度 < 75m),无急停,1/2NPT 导线管,3 个常闭安全触点和 1 个常开辅助触点,1/2″NPT
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.