Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4(<75m 跨度),无急停按钮,1/2NPT 导线管,2 个常闭安全触点和 2 个常开辅助触点,1/2″NPT
440E-L13176
Guardmaster Lifeline 4 拉线开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
440E Lifeline 紧急电缆拉线开关 - Lifeline 4(<75m 跨度),无急停按钮,1/2NPT 导线管,2 个常闭安全触点和 2 个常开辅助触点,1/2″NPT
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.