Description
光纤电缆,塑料,漫射型(分叉电缆),标准束,0.5 mm,不锈钢,直径 0.50 mm x 1、0.25 mm x 4,同轴排列,1.93 m (78 in.)
43PR-NAS60FM
塑料光纤电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光纤电缆,塑料,漫射型(分叉电缆),标准束,0.5 mm,不锈钢,直径 0.50 mm x 1、0.25 mm x 4,同轴排列,1.93 m (78 in.)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.