Description
光纤电缆,玻璃材质,射出式 (单根电缆),标准束 4.0mm (0.156in),黄铜/不锈钢组合,直径 4.0 mm (0.156 in),随机排列,.91 m (36 in.)
43GT-TOC30SL
对射式玻璃光纤电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光纤电缆,玻璃材质,射出式 (单根电缆),标准束 4.0mm (0.156in),黄铜/不锈钢组合,直径 4.0 mm (0.156 in),随机排列,.91 m (36 in.)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.