Description
光纤电缆,玻璃材质,传输束(单根电缆),标准束 3.2 mm (0.125 in),黄铜材质,直径 4.0 mm (0.156 in),随机排列,.91 m (36 in.)
43GT-TBB30SL
对射式玻璃光纤电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光纤电缆,玻璃材质,传输束(单根电缆),标准束 3.2 mm (0.125 in),黄铜材质,直径 4.0 mm (0.156 in),随机排列,.91 m (36 in.)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.