Description
光纤电缆,玻璃,射出式 (单根电缆),标准束 0.3 x 6.35mm (0.012 x 0.25in) N-S 槽,铝制(仅限块状端),直径 6.4 x 03 mm (0.25 x 0.012 in),长度 0.91 m (36 in.)
43GT-BSA80MS
对射式玻璃光纤电缆
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
光纤电缆,玻璃,射出式 (单根电缆),标准束 0.3 x 6.35mm (0.012 x 0.25in) N-S 槽,铝制(仅限块状端),直径 6.4 x 03 mm (0.25 x 0.012 in),长度 0.91 m (36 in.)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.