Description
偏振镜反射式,红色可见光,感应距离可调,0.1至1.6米(0.33至5.25英尺),10–30V DC,可示教亮通或暗通,自动PNP或NPN,2米电缆,带飞线
42KD-P2LAT1-A2
42KD光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
偏振镜反射式,红色可见光,感应距离可调,0.1至1.6米(0.33至5.25英尺),10–30V DC,可示教亮通或暗通,自动PNP或NPN,2米电缆,带飞线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.