Description
背景抑制,红色可见光,固定检测范围,1 至 50 毫米(0.04 至 1.18 英寸),10 至 30V DC,可通过远程示教选择亮通或暗通,自动 PNP 或 NPN,4 针 Pico(6 英寸多股线上的 M8)
首选
42KD-B2LAR3-Y4
42KD光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
背景抑制,红色可见光,固定检测范围,1 至 50 毫米(0.04 至 1.18 英寸),10 至 30V DC,可通过远程示教选择亮通或暗通,自动 PNP 或 NPN,4 针 Pico(6 英寸多股线上的 M8)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.