42KB-T1LNSL-A2
微型矩形传感器
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,微型矩形,1m (3.2ft),对射式,灌入式 (NPN),红外线,侧视图,2m (6.5ft) 电缆
概述
技术规格
基本信息
机械
电气
结构
环境
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
42KB-T1LNSL-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468477024
|
| 预计交期 |
135 天
|
| 原产国 |
日本
|
| 光学器件位置 |
侧视图
|
|---|---|
| 灵敏度调节 |
手动调节
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
|---|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 宽度传感器 |
10.3 毫米
|
| 传感器高度 |
25.4mm
|
| 传感器长度 |
15mm
|
| 最大切换距离 |
1000mm
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 防护等级列表(NEMA) |
1、4、6、12、13
|
| 灵敏度调节 |
电位计
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 重量 |
50g
|
| 传感器的波长 |
880nm
|
|---|---|
| 最大输出电流 |
100mA
|
| 响应时间 |
0.35 ms
|
| 电压类型 |
DC
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 额定DC控制电源电压 |
12V
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 光类型 |
红外光
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 最大电流消耗 |
30mA
|
| 最大漏电流 |
0.5 µa
|
| 工作电压 |
12...24V DC ±10%
|
| 镜头材料 |
聚芳酸酯
|
| 供电电流 |
发射器:23 mA,接收器:18 mA
|
| 工作电压/模式 |
DC - 可选择亮通或暗通
|
| 光学器件位置 |
侧视图
|
| Connection类型 |
4 芯 500V PVC 护套 2 m 电缆
|
| 保护类型 |
输出短路、极性反转、假脉冲、瞬态噪声
|
| LED状态 |
红色亮起:输出激活(标签:OUT)
|
| 带时间功能 |
No
|
| 故障前通知 |
No
|
| 带反射器 |
No
|
| 稳定性输出 |
50mA
|
| 感测模式 |
对射式光束对
|
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 外壳材料 |
聚芳酸酯
|
| 最大相对湿度 |
85%
|
|---|---|
| 工作温度 |
−25°C
|
- UKCA DOC
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
42KB-T1LNSL-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468477024
|
| 预计交期 |
135 天
|
| 原产国 |
日本
|
技术规格
| 光学器件位置 |
侧视图
|
|---|---|
| 灵敏度调节 |
手动调节
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
|---|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 宽度传感器 |
10.3 毫米
|
| 传感器高度 |
25.4mm
|
| 传感器长度 |
15mm
|
| 最大切换距离 |
1000mm
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 防护等级列表(NEMA) |
1、4、6、12、13
|
| 灵敏度调节 |
电位计
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 重量 |
50g
|
| 传感器的波长 |
880nm
|
|---|---|
| 最大输出电流 |
100mA
|
| 响应时间 |
0.35 ms
|
| 电压类型 |
DC
|
| 材料外壳 |
塑料
|
| 额定DC控制电源电压 |
12V
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 光类型 |
红外光
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 最大电流消耗 |
30mA
|
| 最大漏电流 |
0.5 µa
|
| 工作电压 |
12...24V DC ±10%
|
| 镜头材料 |
聚芳酸酯
|
| 供电电流 |
发射器:23 mA,接收器:18 mA
|
| 工作电压/模式 |
DC - 可选择亮通或暗通
|
| 光学器件位置 |
侧视图
|
| Connection类型 |
4 芯 500V PVC 护套 2 m 电缆
|
| 保护类型 |
输出短路、极性反转、假脉冲、瞬态噪声
|
| LED状态 |
红色亮起:输出激活(标签:OUT)
|
| 带时间功能 |
No
|
| 故障前通知 |
No
|
| 带反射器 |
No
|
| 稳定性输出 |
50mA
|
| 感测模式 |
对射式光束对
|
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 结构类型外壳 |
长方体
|
| 外壳材料 |
聚芳酸酯
|
| 最大相对湿度 |
85%
|
|---|---|
| 工作温度 |
−25°C
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
42kb-in001_-zh-p
安装说明
42KB-IN001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 42kb-in001_-zh-p | 42KB-IN001 |
认证
- UKCA DOC
截至 2026-04-29,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
微型矩形传感器
42KB-T1LNSL-A2
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.