生命周期状态:
活跃
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,超微型扁平封装,500mm (19.7in),对射式光束对,带灵敏度调节,DC - 暗计数,灌入式 (NPN),正视图
42KA-T2KNFK-A2
超微型光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,超微型扁平封装,500mm (19.7in),对射式光束对,带灵敏度调节,DC - 暗计数,灌入式 (NPN),正视图
概述
电气与连接
一般功能
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
机械
结构
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
42KA-T2KNFK-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468476324
|
| 预计交期 |
167 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
日本
|
| 感应模式 |
对射式光束组
|
|---|---|
| 标准 |
UL 认证
|
| 灵敏度调节 |
手动调节
|
| 1:1 保证金 |
50 厘米
|
|---|---|
| LED状态 |
红色亮起:输出通电
|
| 传感器的波长 |
660nm
|
| 供电电流 |
源:15 mA,接收器:22 mA
|
| 保护类型 |
瞬态噪声
|
| 光学器件位置 |
面部视图(带灵敏度调节)
|
| 光类型 |
多色 LED
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 发射 LED |
可见红色660nm
|
| 响应时间 |
0.5ms
|
| 工作电压 |
24V DC (10%)
|
| 带PROFIBUS通信接口 |
No
|
| 带反射器 |
No
|
| 带时间功能 |
No
|
| 带通信接口 DeviceNet |
No
|
| 带通信接口 RS-422 |
No
|
| 带通信接口 RS-485 |
No
|
| 带通信接口AS-Interface |
No
|
| 带通信接口CANOpen |
No
|
| 带通信接口Ethernet |
No
|
| 带通信接口INTERBUS |
No
|
| 带通信接口RS-232 |
No
|
| 带通信接口SSI |
No
|
| 带通信接口模拟 |
No
|
| 带通信接口的SSD |
No
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 故障前通知 |
No
|
| 最大漏电流 |
0.5 µa
|
| 最大输出电流 |
80mA
|
| 材料外壳 |
其他
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 输出通电 |
深色
|
| 连接类型 |
电源:2 芯 500V PVC 护套电缆 6.5 英尺 (2 米)
|
| 镜头材质 |
聚碳酸酯
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 最大开启角度 |
50 °
|
|---|---|
| 最大环境温度 |
−25°C
|
| 最大相对湿度 |
85%
|
| 环境温度 |
−25至+55°C(−13至+131°F)
|
机械
| 传感器长度 |
3.5 毫米
|
|---|---|
| 传感器高度 |
18mm
|
| 宽度传感器 |
12.5mm
|
| 感应模式 |
灯光切换
|
| 最大切换距离 |
500mm
|
| 最大重量 |
40g
|
| 灵敏度调节 |
电位计
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 防护等级 (IP) |
IP40
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
结构
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 外壳材料 |
聚酯
|
| 电缆护套材料 |
聚氯乙烯(PVC)
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
42KA-T2KNFK-A2
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662468476324
|
| 预计交期 |
167 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
日本
|
电气与连接
| 感应模式 |
对射式光束组
|
|---|---|
| 标准 |
UL 认证
|
| 灵敏度调节 |
手动调节
|
| 1:1 保证金 |
50 厘米
|
|---|---|
| LED状态 |
红色亮起:输出通电
|
| 传感器的波长 |
660nm
|
| 供电电流 |
源:15 mA,接收器:22 mA
|
| 保护类型 |
瞬态噪声
|
| 光学器件位置 |
面部视图(带灵敏度调节)
|
| 光类型 |
多色 LED
|
| 单向系统的交付范围 |
发射器和接收器
|
| 发射 LED |
可见红色660nm
|
| 响应时间 |
0.5ms
|
| 工作电压 |
24V DC (10%)
|
| 带PROFIBUS通信接口 |
No
|
| 带反射器 |
No
|
| 带时间功能 |
No
|
| 带通信接口 DeviceNet |
No
|
| 带通信接口 RS-422 |
No
|
| 带通信接口 RS-485 |
No
|
| 带通信接口AS-Interface |
No
|
| 带通信接口CANOpen |
No
|
| 带通信接口Ethernet |
No
|
| 带通信接口INTERBUS |
No
|
| 带通信接口RS-232 |
No
|
| 带通信接口SSI |
No
|
| 带通信接口模拟 |
No
|
| 带通信接口的SSD |
No
|
| 开关输出类型 |
NPN
|
| 故障前通知 |
No
|
| 最大漏电流 |
0.5 µa
|
| 最大输出电流 |
80mA
|
| 材料外壳 |
其他
|
| 电压类型 |
DC
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 输出通电 |
深色
|
| 连接类型 |
电源:2 芯 500V PVC 护套电缆 6.5 英尺 (2 米)
|
| 镜头材质 |
聚碳酸酯
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
Compliance & Environment
| 最大开启角度 |
50 °
|
|---|---|
| 最大环境温度 |
−25°C
|
| 最大相对湿度 |
85%
|
| 环境温度 |
−25至+55°C(−13至+131°F)
|
物理特性
机械
| 传感器长度 |
3.5 毫米
|
|---|---|
| 传感器高度 |
18mm
|
| 宽度传感器 |
12.5mm
|
| 感应模式 |
灯光切换
|
| 最大切换距离 |
500mm
|
| 最大重量 |
40g
|
| 灵敏度调节 |
电位计
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 防护等级 (IP) |
IP40
|
| 防护等级(NEMA) |
1
|
结构
| 光表面材料 |
塑料
|
|---|---|
| 外壳材料 |
聚酯
|
| 电缆护套材料 |
聚氯乙烯(PVC)
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
42ka-in001_-zh-p
安装说明
42KA-IN001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 42ka-in001_-zh-p | 42KA-IN001 |
认证
截至 2026-07-16,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
超微型光电传感器
42KA-T2KNFK-A2
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.