Description
42JB VisiSight 20 mm 矩形, 对射式发射器,可见红光,无输出 - TB 发射器,无输出 - TB 发射器,无物理调节,25 m - 频率 1,4 针直流微型 (M12) 位于 300 mm 多股线
42JB-E2EZB1-F4
VisiSight M20B 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JB VisiSight 20 mm 矩形, 对射式发射器,可见红光,无输出 - TB 发射器,无输出 - TB 发射器,无物理调节,25 m - 频率 1,4 针直流微型 (M12) 位于 300 mm 多股线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.