Description
42JB VisiSight 20 mm 矩形,背景抑制,可见红光,补偿光/暗操作,PNP,无物理调整,50 mm,4 针直流微型 (M12),300 mm 多股线
42JB-B2MPB1-F4
VisiSight M20B 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42JB VisiSight 20 mm 矩形,背景抑制,可见红光,补偿光/暗操作,PNP,无物理调整,50 mm,4 针直流微型 (M12),300 mm 多股线
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.