| 子品牌 |
Series 9000
|
|---|
| 防护等级(NEMA) |
13
|
|---|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 宽度传感器 |
41.91mm
|
| 传感器高度 |
74.93mm
|
| 传感器长度 |
40mm
|
| 最大切换距离 |
1200mm
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 感应距离 |
50mm
|
| 防护等级列表(NEMA) |
3、4X、6P、12、13
|
| 感应模式类型 |
透明物体
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP69K、IP67
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 工作环境 |
IP69K,IP67(1200psi),NEMA 3、4X、6P、12、13,ECOLAB认证
|
| 带时间功能 |
真
|
|---|---|
| 带反射器 |
No
|
| 传感器的波长 |
660nm
|
| 响应时间 |
15ms
|
| 电压类型 |
AC/DC
|
| 开关输出类型 |
继电器触点
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 光类型 |
其他
|
| 最大电流消耗 |
30mA
|
| 传感器类型 |
时间安排
|
| 镜头材料 |
丙烯酸
|
| 负载电流 |
132V AC时为2A,264V AC时为1A
|
| 光源 |
可见红光
|
| Connection类型 |
2m,300V电缆
|
| 工作电压/模式 |
AC/DC - SPDT 继电器 (2)
|
| 保护类型 |
短路、极性反转、假脉冲、过载
|
| LED状态 |
黄色亮起:电源已接通
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 故障前通知 |
No
|
| 材料外壳 |
塑料
|
|---|---|
| 结构类型外壳 |
特殊结构
|
| 外壳材料 |
Valox®
|
| 光表面材料 |
塑料
|
| 工作温度 |
−34°C
|
|---|---|
| 相对湿度 |
5%至95%
|
| 环境光抗扰性 |
白炽灯5000勒克斯
|
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 子品牌 |
Series 9000
|
|---|
| 防护等级(NEMA) |
13
|
|---|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
| 宽度传感器 |
41.91mm
|
| 传感器高度 |
74.93mm
|
| 传感器长度 |
40mm
|
| 最大切换距离 |
1200mm
|
| 设置步骤 |
手动调节
|
| 感应模式 |
明/暗切换
|
| 感应距离 |
50mm
|
| 防护等级列表(NEMA) |
3、4X、6P、12、13
|
| 感应模式类型 |
透明物体
|
| 防护等级 (IP) 列表 |
IP69K、IP67
|
| 振动 |
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 冲击 |
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
|
| 工作环境 |
IP69K,IP67(1200psi),NEMA 3、4X、6P、12、13,ECOLAB认证
|
| 带时间功能 |
真
|
|---|---|
| 带反射器 |
No
|
| 传感器的波长 |
660nm
|
| 响应时间 |
15ms
|
| 电压类型 |
AC/DC
|
| 开关输出类型 |
继电器触点
|
| 电气连接类型 |
电缆
|
| 光类型 |
其他
|
| 最大电流消耗 |
30mA
|
| 传感器类型 |
时间安排
|
| 镜头材料 |
丙烯酸
|
| 负载电流 |
132V AC时为2A,264V AC时为1A
|
| 光源 |
可见红光
|
| Connection类型 |
2m,300V电缆
|
| 工作电压/模式 |
AC/DC - SPDT 继电器 (2)
|
| 保护类型 |
短路、极性反转、假脉冲、过载
|
| LED状态 |
黄色亮起:电源已接通
|
| 适用于安全功能 |
No
|
| 故障前通知 |
No
|
| 材料外壳 |
塑料
|
|---|---|
| 结构类型外壳 |
特殊结构
|
| 外壳材料 |
Valox®
|
| 光表面材料 |
塑料
|
| 工作温度 |
−34°C
|
|---|---|
| 相对湿度 |
5%至95%
|
| 环境光抗扰性 |
白炽灯5000勒克斯
|
图纸
配件
技术说明
| 技术说明 |
|---|
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
本网站上的内容已使用为人工智能 (AI) 翻译,未经人工审核或编辑。内容可能包含错误或不准确之处,并按“原样”提供,不提供任何形式的担保。英文版本内容为正式文本是内容的英文版本。