Loading
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
42GRR-9003

9000 系列光电传感器
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
PHOTOSWITCH 光电传感器,标准型(开/关),对射式接收器,45–264V DC/40–264V AC,固态隔离常开,2m(6.5ft) 300V电缆
  • 加入物料清单(BOM)
  • 寻找支持
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
PhonePhone
寻找合作伙伴
概述
技术规格
基本信息
机械
电气
环境
结构
图纸
文档
认证
配件
技术说明
唯一产品序列号
42GRR-9003
通用产品代码(UPC)
662073959533
预计交期
5 天
原产国
多米尼加共和国
子品牌
Series 9000
防护等级(NEMA)
13
防护等级 (IP)
IP67
宽度传感器
41.91mm
传感器高度
74.93mm
传感器长度
40mm
感应模式
明/暗切换
防护等级列表(NEMA)
4X、6P、12、13
感应模式类型
对射式接收器
感应距离
取决于对射式发射器
防护等级 (IP) 列表
IP69K、IP67
振动
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
冲击
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
工作环境
IP69K,IP67(1200psi),NEMA 3、4X、6P、12、13,ECOLAB认证
适用于安全功能
No
传感器的波长
880nm
响应时间
2ms
电压类型
AC/DC
材料外壳
塑料
开关输出类型
其他
设置步骤
手动调节
电气连接类型
电缆
光类型
红外光
单向系统的交付范围
接收器
开关功能类型
其他
最大电流消耗
30mA
镜头材质
丙烯酸
负载电流
300mA @ 264V AC
工作电压/模式
AC/DC - MOSFET
连接类型
2m,300V电缆
保护类型
短路、极性反转、假脉冲、过载
LED状态
黄色亮起:电源已开启
带时间功能
No
故障前通知
No
带反射器
No
传感器类型
标准开/关
最大开启角度
1.5°
工作温度
−34°C
相对湿度
5%至95%
环境光抗扰性
白炽灯5000勒克斯
光表面材料
塑料
结构类型外壳
特殊结构
外壳材料
Valox®
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
UKCA DOC
  • UKCA DOC

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
42GRR-9003
通用产品代码(UPC)
662073959533
预计交期
5 天
原产国
多米尼加共和国
技术规格
子品牌
Series 9000
防护等级(NEMA)
13
防护等级 (IP)
IP67
宽度传感器
41.91mm
传感器高度
74.93mm
传感器长度
40mm
感应模式
明/暗切换
防护等级列表(NEMA)
4X、6P、12、13
感应模式类型
对射式接收器
感应距离
取决于对射式发射器
防护等级 (IP) 列表
IP69K、IP67
振动
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
冲击
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
工作环境
IP69K,IP67(1200psi),NEMA 3、4X、6P、12、13,ECOLAB认证
适用于安全功能
No
传感器的波长
880nm
响应时间
2ms
电压类型
AC/DC
材料外壳
塑料
开关输出类型
其他
设置步骤
手动调节
电气连接类型
电缆
光类型
红外光
单向系统的交付范围
接收器
开关功能类型
其他
最大电流消耗
30mA
镜头材质
丙烯酸
负载电流
300mA @ 264V AC
工作电压/模式
AC/DC - MOSFET
连接类型
2m,300V电缆
保护类型
短路、极性反转、假脉冲、过载
LED状态
黄色亮起:电源已开启
带时间功能
No
故障前通知
No
带反射器
No
传感器类型
标准开/关
最大开启角度
1.5°
工作温度
−34°C
相对湿度
5%至95%
环境光抗扰性
白炽灯5000勒克斯
光表面材料
塑料
结构类型外壳
特殊结构
外壳材料
Valox®
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
文档
产品简介 基本信息
--
基本信息 出版
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
UKCA DOC
  • UKCA DOC

截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

配件
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
9000 系列光电传感器
CloseClose
42GRR-9003