Loading
View all Series 9000 General Purpose Sensors
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
42GRP-9040

Series 9000 光电传感器
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
子品牌
Series 9000
防护等级(NEMA)
4X
防护等级 (IP)
IP67
宽度传感器
41.91mm
传感器高度
74.93mm
传感器长度
40mm
工作距离
50mm
防护等级列表(NEMA)
3、4X、6P、12、13
振动
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
冲击
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
设置步骤
手动调节
工作环境
IP69K,IP67,耐1200psi,ECOLAB认证
传感器的波长
880nm
响应时间
2ms
电压类型
DC
开关输出类型
PNP/NPN
电气连接类型
电缆
光类型
红外光
感应模式
明/暗切换
开关功能类型
其他
最大电流消耗
30mA
感测模式
长距离漫反射
镜头材质
丙烯酸
负载电流
250mA @ 30V DC
工作电压/模式
DC - NPN 和 PNP
连接类型
2m,300V电缆
保护类型
短路、极性反转、假脉冲、过载
LED状态
黄色亮起:电源已开启
适用于安全功能
No
带时间功能
No
故障前通知
No
传感器类型
标准开/关
材料外壳
塑料
结构类型外壳
特殊结构
外壳材料
Valox®
光表面材料
塑料
工作温度
−34°C
相对湿度
5%至95%
环境光抗扰性
白炽灯5000勒克斯
视场
3.5°,适用于 1.5m (4.92′) 测距;6.5°,适用于 3m (9.8′) 和 4m (13′) 测距
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
基本信息 出版
技术文档 --
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
UKCA DOC
  • UKCA DOC

截至 2026-03-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
子品牌
Series 9000
防护等级(NEMA)
4X
防护等级 (IP)
IP67
宽度传感器
41.91mm
传感器高度
74.93mm
传感器长度
40mm
工作距离
50mm
防护等级列表(NEMA)
3、4X、6P、12、13
振动
10…55Hz,1mm振幅,符合或优于IEC 60947-5-2
冲击
30G,脉冲持续时间1ms,符合或优于IEC 60947-5-2
设置步骤
手动调节
工作环境
IP69K,IP67,耐1200psi,ECOLAB认证
传感器的波长
880nm
响应时间
2ms
电压类型
DC
开关输出类型
PNP/NPN
电气连接类型
电缆
光类型
红外光
感应模式
明/暗切换
开关功能类型
其他
最大电流消耗
30mA
感测模式
长距离漫反射
镜头材质
丙烯酸
负载电流
250mA @ 30V DC
工作电压/模式
DC - NPN 和 PNP
连接类型
2m,300V电缆
保护类型
短路、极性反转、假脉冲、过载
LED状态
黄色亮起:电源已开启
适用于安全功能
No
带时间功能
No
故障前通知
No
传感器类型
标准开/关
材料外壳
塑料
结构类型外壳
特殊结构
外壳材料
Valox®
光表面材料
塑料
工作温度
−34°C
相对湿度
5%至95%
环境光抗扰性
白炽灯5000勒克斯
视场
3.5°,适用于 1.5m (4.92′) 测距;6.5°,适用于 3m (9.8′) 和 4m (13′) 测距
图纸
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
图纸
3D STEP 模型 (STP) 下载 (ZIP)
产品图纸 图纸 (DWG)
文档
技术文档 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
基本信息 出版
技术文档 --
产品简介 --
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
认证
UKCA DOC
  • UKCA DOC

截至 2026-03-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。

配件
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
寻找最近经销商
请联系您在{0}的经销商
更改位置
EmailEmail
PhonePhone
寻找合作伙伴
Series 9000 光电传感器
CloseClose
42GRP-9040