Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,偏振镜反射式,红色激光,DC - 暗操作,NPN 和 PNP,2m(6.5′)电缆
42EF-P8KBC-A2
RightSight 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,RightSight,偏振镜反射式,红色激光,DC - 暗操作,NPN 和 PNP,2m(6.5′)电缆
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.