Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,100 毫米(3.9 英寸),标准漫反射,灌入式(NPN),4 针直流微型 QD
42CM-D2MNAE-D4
18mm圆柱形18mm金属传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
PHOTOSWITCH 光电传感器,100 毫米(3.9 英寸),标准漫反射,灌入式(NPN),4 针直流微型 QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.