Description
42CE VisiSigh 18 mm 短柱形,漫射式,可见红光,互补光/暗操作,NPN,调节电位计,1000 mm,4 针集成微型 (M12) QD
42CE-D2MNA1-D4
RightSight C18 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42CE VisiSigh 18 mm 短柱形,漫射式,可见红光,互补光/暗操作,NPN,调节电位计,1000 mm,4 针集成微型 (M12) QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.