Description
42CE VisiSigh 18 mm 短柱体,背景抑制,可见红光,补偿光/暗操作,NPN,无物理调整,100 mm,4 针集成微型 (M12) QD
42CE-B2MNB2-D4
RightSight C18 光电传感器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
42CE VisiSigh 18 mm 短柱体,背景抑制,可见红光,补偿光/暗操作,NPN,无物理调整,100 mm,4 针集成微型 (M12) QD
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.