产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,Type 4/12 机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,1HP,0.75kW,2.3A,Frame A,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),无,默认
35S-6D1-L101
APF VFD 安全版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,Type 4/12 机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,1HP,0.75kW,2.3A,Frame A,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),无,默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.