产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全变体,IP54、IP66,1 型机壳类型,380...480V AC(星型接地),50/60 Hz,7.5HP,5.6KW,13.0A,框架 B,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),包含(标准源制动器),默认
35S-6D5-L111
APF VFD 安全版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全变体,IP54、IP66,1 型机壳类型,380...480V AC(星型接地),50/60 Hz,7.5HP,5.6KW,13.0A,框架 B,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),包含(标准源制动器),默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.