产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,5HP,3.7kW,10.5A,Frame B,内部(内部供电),电缆/导线管,包含(标准源制动器),默认
首选
35S-6D4-P011
APF VFD 安全版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,5HP,3.7kW,10.5A,Frame B,内部(内部供电),电缆/导线管,包含(标准源制动器),默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.