产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(用户自备),电缆/导线管,无,默认
35S-6D3-L001
APF VFD 安全版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,高级安全型,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(用户自备),电缆/导线管,无,默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.