产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,7.5HP,5.6kW,13.0A,Frame B,内部(内部供电),方形快速连接器(Han Q4/2,10 AWG,公头/母头),包含(标准源制动器),默认
35E-6D5-P211
APF VFD 标准版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,7.5HP,5.6kW,13.0A,Frame B,内部(内部供电),方形快速连接器(Han Q4/2,10 AWG,公头/母头),包含(标准源制动器),默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.