产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(用户自备),方形快速连接(Han Q4/2,10AWG,公头/母头),包含(标准源制动器),默认
35E-6D3-L211
APF VFD 标准版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66,机壳类型,380~480V AC(直接星形接地),50/60 Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(用户自备),方形快速连接(Han Q4/2,10AWG,公头/母头),包含(标准源制动器),默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.