产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66、Type 4/12 外壳类型,380~480V AC(星形接地),50/60 Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(客户自备),圆形快速连接(M35 10AWG 公头/母头),无,默认
35E-6D3-L101
APF VFD 标准版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66、Type 4/12 外壳类型,380~480V AC(星形接地),50/60 Hz,3HP,2.2kW,6.0A,Frame A,外部(客户自备),圆形快速连接(M35 10AWG 公头/母头),无,默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.