产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66、Type 4/12 外壳类型,380~480V AC(星形接地),50/60Hz,2HP,1.5kW,4.0A,Frame A,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),包括(标准源制动器),默认
35E-6D2-L111
APF VFD 标准版
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
Armor PowerFlex,无变体,IP54、IP66、Type 4/12 外壳类型,380~480V AC(星形接地),50/60Hz,2HP,1.5kW,4.0A,Frame A,外部(用户自备),圆形快速连接器(M35 10AWG 公头/母头),包括(标准源制动器),默认
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.