生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
Bulletin 290 - 全压启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,0.24~3.5A 过载继电器,内部电源,电源和电机电缆密封板选件的导线管入口
290E-FAP-G1
直接在线起动器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
Bulletin 290 - 全压启动器,EtherNet/IP 通信,IP66,UL Type 4/12 外壳,适用于 290/291/294,0.24~3.5A 过载继电器,内部电源,电源和电机电缆密封板选件的导线管入口
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
概述
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
Compliance & Environment
标准与保护
物理特性
结构
机械
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
290E-FAP-G1
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951794474
|
| 预计交期 |
75 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 1类连接API |
网络连接:2–3200ms
|
|---|---|
| 3类连接API |
网络连接:100–10000ms
|
| DHCP超时 |
30″
|
| DeviceLogix 输入/输出响应 |
输入额定值:500Hz时为2ms
|
| EtherNet/IP ODVA – 一致性测试 |
EtherNet/IP 互操作性性能 - 按照 A9 PF 2.1
|
| IP配置 |
静态、DHCP或BOOTP
|
| PE(接地)端子 |
电源电路:4个PE端子
|
| RMS 对称安培 |
5kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
|
| Web服务器 |
HTTP 1.1
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网电缆 |
5e类:屏蔽或非屏蔽
|
| 以太网端口 |
2(嵌入式交换机)
|
| 以太网连接器 |
M12,D 编码,母头,带以太网匹配功能,4针
|
| 以太网通信速率 |
10/100 Mbps,半双工或全双工
|
| 传感器拉电流输入(引脚1),最大值 |
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
|
| 传感器输入工作电压 |
19.2...26V DC
|
| 传感器输入漏电流,最大 |
<2.5mA
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关断时间,min |
200ms
|
| 可配置数字量 I/O 数量 |
6
|
| 地址冲突检测(ACD) |
EtherNet/IP 设备的 IPv4 地址冲突检测
|
| 复位模式 |
电源电路:自动/手动
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 峰值浪涌 |
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
|
| 工作介电强度 |
2000V AC,符合IEC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60Hz (±10%)
|
| 并发TCP连接数 |
网络连接:TCP和UDP上最多15个封装消息
|
| 并发会话 |
Web服务器:20
|
| 应用 |
电源电路:三相
|
| 控制电压 |
内部电源
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持的以太网网络拓扑 |
星型、树型、线性和环型
|
| 数据 |
通过 TCP 和 UDP 进行传输
|
| 数据包速率 (pps) |
500个数据包/秒 (2000µs),Tx,500个数据包/秒 (2000µs),Rx
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大功率 |
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
|
| 最大并发显式报文数(CIP Class 3) |
网络连接:6
|
| 最大插座数 |
150
|
| 最大电流 |
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
|
| 最大输入/输出连接数(CIP 1类) |
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
|
| 最大输入设备数量 |
6
|
| 最大输出数量 |
6
|
| 最大输出热电流 (Ithe) |
每点500mA
|
| 最大输出阻断电压 |
35V DC
|
| 每个连接的输入 |
1/每个
|
| 每个连接的输出 |
1/每个
|
| 消息支持 |
单播或多播
|
| 消费实例(命令) |
默认值为 3 个词(instance 150)
|
| 熔断器额定值 |
UL 级熔断器(最大45A)
|
| 生成实例(状态) |
默认值为14个字(实例 152)
|
| 电压 |
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电机电源端子 |
电源电路:T1、T2、T3
|
| 电流,标称值 |
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
|
| 电源 |
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
|
| 电源 |
控制电路(外部电源):NEC Class 2
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路协调 |
类型 1
|
| 绝缘电压 |
额定值250V AC
|
| 绝缘电压 (Ui) |
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
|
| 网页功能 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 脱扣额定值 |
电源电路:满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
电源电路:10级(默认)、15、20级,带热记忆保持(参见电机过载脱扣曲线)
|
| 设备级环路支持 |
信标性能,IEEE 1588透明时钟
|
| 请求包间隔 (RPI) |
网络连接:默认20ms(最小2ms)
|
| 输入ON状态电流(引脚4) |
2.6mA@24V DC
|
| 输入关断状态电压 |
5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入导通状态电压(引脚4),标称值 |
10…26.4V DC @ 24V DC
|
| 输入弹跳滤波器(软件可配置) |
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
|
| 输入数量(×50mA) |
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
|
| 输入滤波 |
100µs
|
| 输入电流(每个) |
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
|
| 输入电源电压 |
未切换电源 A3/A2
|
| 输入电源端子 |
电源电路:L1、L2、L3
|
| 输入类型 |
24V DC 电流灌入
|
| 输入连接类型 |
单键M12,快速断开
|
| 输出OFF状态漏电流,最大值 |
1µA
|
| 输出工作电流 (Ie),标称 |
每点500mA
|
| 输出应用类型 |
符合IEC DC-1、DC-13
|
| 输出数量(×500mA) |
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
|
| 输出浪涌抑制 |
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
|
| 输出状态 |
常开(NO)
|
| 输出电流(每个) |
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
|
| 输出电源电压(开关电源) |
A1/A2
|
| 输出类型 |
直流拉出型
|
| 输出负载类型 |
阻性或轻度感性
|
| 输出过流保护 |
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
|
| 输出连接类型 |
单键M12,快速断开
|
| 过压保护 |
控制电路(外部电源):反极性保护
|
| 过电压类别 |
电源电路:III
|
| 过载复位级别 |
功率电路:1–100% TCU
|
| 过载类型 |
电源电路:固态 I²t
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 额定工作电压,最大 |
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
|
| 额定工作电流,最大 |
电源电路:0.24–3.5A@2Hp(1.5kW)
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
电源电路:4kV
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 额定输出工作电压(Ue) |
19.2…26.4V DC
|
| 传导发射 |
EN 60947-4-1,A类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频传导干扰抗扰度 |
10V @ 150kHz...80MHz
|
| 射频电磁场 |
EN 60947-4-1,10V/m,80MHz…1GHz,10V/m,1.4GHz…2GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
EN 60947-4-1,A类
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
结构
| 宽度 |
260mm
|
|---|---|
| 极数 |
电源电路:3
|
| 深度 |
166.5mm
|
| 线规 |
电源端子:每个端子 (2) #18... AWG (0.8–5.2mm²)
|
| 高度 |
217.83mm
|
机械
| 冲击 |
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
|
|---|---|
| 密封板选项 |
电源和电机导管入口(无电缆)
|
| 振动 |
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
|
| 接触器应用类型 |
符合IEC的AC-1、AC-3、AC-4(请参见寿命负载曲线)
|
| 接触器延时断开 |
8ms
|
| 接触器闭合延时 |
18ms
|
| 断开LOTO锁 |
最多支持2个锁或搭扣
|
| 断开锁定 |
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
|
| 机械寿命操作 |
断开连接:200000
|
| 电线剥皮长度 |
0.35±0.01″(9±2mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源端子:10.6±2in-lb(1.2±0.2N·m)
|
| 线缆类型 |
多股铜线
|
| 运输重量,约 |
4.6kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 额定功率 |
电源端子:25A@600V AC
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 接线图 | -- |
| 技术规格 | -- |
| 电路保护设备和SCCR表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 290-td001_-en-p | 290-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 290e-um001_-zh-p | 290E-UM001 |
| 选型指南 | 出版 |
|---|---|
| 280-sg002_-en-p | 280-SG002 |
版本:
发布说明
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 | 284 MB | 发布说明 |
|
|
AOP for 29xE v3.01.00 | 284 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 291E (multi) | 775 KB | |
|
|
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) | 6.27 MB | |
|
|
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior | 775 KB | |
|
|
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior | 775 KB | |
|
|
EDS files for 290D (multi) | 162 KB | |
|
|
EDS files for DeviceNet Family (multi) | 7.66 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 291E v2.002 | 6.85 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 | 11.87 MB | 发布说明 |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities | - | |
|
|
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities | - | |
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior
EDS - Electronic Data Sheet Files
775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior
EDS - Electronic Data Sheet Files
775 KB
- 中国 CCC
截至 2026-07-18,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
290E-FAP-G1
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
884951794474
|
| 预计交期 |
75 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
Electrical & Connectivity
| 1类连接API |
网络连接:2–3200ms
|
|---|---|
| 3类连接API |
网络连接:100–10000ms
|
| DHCP超时 |
30″
|
| DeviceLogix 输入/输出响应 |
输入额定值:500Hz时为2ms
|
| EtherNet/IP ODVA – 一致性测试 |
EtherNet/IP 互操作性性能 - 按照 A9 PF 2.1
|
| IP配置 |
静态、DHCP或BOOTP
|
| PE(接地)端子 |
电源电路:4个PE端子
|
| RMS 对称安培 |
5kA @ 480Y/277(短路电流额定值)
|
| Web服务器 |
HTTP 1.1
|
| 产品类型 |
全压启动器
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 以太网电缆 |
5e类:屏蔽或非屏蔽
|
| 以太网端口 |
2(嵌入式交换机)
|
| 以太网连接器 |
M12,D 编码,母头,带以太网匹配功能,4针
|
| 以太网通信速率 |
10/100 Mbps,半双工或全双工
|
| 传感器拉电流输入(引脚1),最大值 |
每点50mA(为一台设备供电时总计最大300mA)
|
| 传感器输入工作电压 |
19.2...26V DC
|
| 传感器输入漏电流,最大 |
<2.5mA
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 允许在工业区应用 |
True
|
| 关断时间,min |
200ms
|
| 可配置数字量 I/O 数量 |
6
|
| 地址冲突检测(ACD) |
EtherNet/IP 设备的 IPv4 地址冲突检测
|
| 复位模式 |
电源电路:自动/手动
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 峰值浪涌 |
控制电路(外部电源):<5A,持续35ms @ 非开关电源要求
|
| 工作介电强度 |
2000V AC,符合IEC
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60Hz (±10%)
|
| 并发TCP连接数 |
网络连接:TCP和UDP上最多15个封装消息
|
| 并发会话 |
Web服务器:20
|
| 应用 |
电源电路:三相
|
| 控制电压 |
内部电源
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
True
|
| 支持的以太网网络拓扑 |
星型、树型、线性和环型
|
| 数据 |
通过 TCP 和 UDP 进行传输
|
| 数据包速率 (pps) |
500个数据包/秒 (2000µs),Tx,500个数据包/秒 (2000µs),Rx
|
| 断开连接 |
电机断开
|
| 最大功率 |
控制电路(外部电源):6.6W +(24V DC×用户自定义)@开关电源和非开关电源要求
|
| 最大并发显式报文数(CIP Class 3) |
网络连接:6
|
| 最大插座数 |
150
|
| 最大电流 |
控制电路(外部电源):450mA@非开关电源要求
|
| 最大输入/输出连接数(CIP 1类) |
网络连接:支持最多2个1类CIP连接[独占所有者(数据)或仅接听]。每个PLC一个连接。仅接听连接需要建立数据连接。
|
| 最大输入设备数量 |
6
|
| 最大输出数量 |
6
|
| 最大输出热电流 (Ithe) |
每点500mA
|
| 最大输出阻断电压 |
35V DC
|
| 每个连接的输入 |
1/每个
|
| 每个连接的输出 |
1/每个
|
| 消息支持 |
单播或多播
|
| 消费实例(命令) |
默认值为 3 个词(instance 150)
|
| 熔断器额定值 |
UL 级熔断器(最大45A)
|
| 生成实例(状态) |
默认值为14个字(实例 152)
|
| 电压 |
控制电路(外部电源):19.2–26.4V DC@非开关电源要求
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 电机电源端子 |
电源电路:T1、T2、T3
|
| 电流,标称值 |
控制电路(外部电源):275mA@开关和非开关电源要求
|
| 电源 |
控制电路(外部电源):6.6W@开关和非开关电源要求
|
| 电源 |
控制电路(外部电源):NEC Class 2
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路协调 |
类型 1
|
| 绝缘电压 |
额定值250V AC
|
| 绝缘电压 (Ui) |
输出额定值:根据IEC标准,额定为2000V AC
|
| 网页功能 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 脱扣额定值 |
电源电路:满载电流(FLC)设置的120%
|
| 行程类别 |
电源电路:10级(默认)、15、20级,带热记忆保持(参见电机过载脱扣曲线)
|
| 设备级环路支持 |
信标性能,IEEE 1588透明时钟
|
| 请求包间隔 (RPI) |
网络连接:默认20ms(最小2ms)
|
| 输入ON状态电流(引脚4) |
2.6mA@24V DC
|
| 输入关断状态电压 |
5V DC
|
| 输入关断状态电流 |
<1.5mA
|
| 输入导通状态电压(引脚4),标称值 |
10…26.4V DC @ 24V DC
|
| 输入弹跳滤波器(软件可配置) |
OFF-ON或ON-OFF:0.5ms+64ms
|
| 输入数量(×50mA) |
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
|
| 输入滤波 |
100µs
|
| 输入电流(每个) |
控制电路(外部电源):50mA@非开关电源要求
|
| 输入电源电压 |
未切换电源 A3/A2
|
| 输入电源端子 |
电源电路:L1、L2、L3
|
| 输入类型 |
24V DC 电流灌入
|
| 输入连接类型 |
单键M12,快速断开
|
| 输出OFF状态漏电流,最大值 |
1µA
|
| 输出工作电流 (Ie),标称 |
每点500mA
|
| 输出应用类型 |
符合IEC DC-1、DC-13
|
| 输出数量(×500mA) |
控制电路(外部电源):用户自定义 @ 切换和非切换电源要求
|
| 输出浪涌抑制 |
集成二极管,有助于防止切换负载时的损坏
|
| 输出状态 |
常开(NO)
|
| 输出电流(每个) |
控制电路(外部电源):500mA@开关电源要求
|
| 输出电源电压(开关电源) |
A1/A2
|
| 输出类型 |
直流拉出型
|
| 输出负载类型 |
阻性或轻度感性
|
| 输出过流保护 |
1.5A(所有输出的总和不得超过该值)
|
| 输出连接类型 |
单键M12,快速断开
|
| 过压保护 |
控制电路(外部电源):反极性保护
|
| 过电压类别 |
电源电路:III
|
| 过载复位级别 |
功率电路:1–100% TCU
|
| 过载类型 |
电源电路:固态 I²t
|
| 连接类型 |
快速断开连接
|
| 额定工作电压,最大 |
电源电路:400Y/230…480Y/277(−15%,+10%)
|
| 额定工作电流,最大 |
电源电路:0.24–3.5A@2Hp(1.5kW)
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
电源电路:4kV
|
| 额定输入工作电压 |
24V DC
|
| 额定输出工作电压(Ue) |
19.2…26.4V DC
|
Compliance & Environment
| 传导发射 |
EN 60947-4-1,A类
|
|---|---|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 射频传导干扰抗扰度 |
10V @ 150kHz...80MHz
|
| 射频电磁场 |
EN 60947-4-1,10V/m,80MHz…1GHz,10V/m,1.4GHz…2GHz
|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 污染等级 |
3
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 辐射发射 |
EN 60947-4-1,A类
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
物理特性
结构
| 宽度 |
260mm
|
|---|---|
| 极数 |
电源电路:3
|
| 深度 |
166.5mm
|
| 线规 |
电源端子:每个端子 (2) #18... AWG (0.8–5.2mm²)
|
| 高度 |
217.83mm
|
机械
| 冲击 |
Opsal:30G,超过IEC 60947-1
|
|---|---|
| 密封板选项 |
电源和电机导管入口(无电缆)
|
| 振动 |
抗冲击性:2.5G @ 测试符合 MIL-STD-810G,超过 IEC 60947-1
|
| 接触器应用类型 |
符合IEC的AC-1、AC-3、AC-4(请参见寿命负载曲线)
|
| 接触器延时断开 |
8ms
|
| 接触器闭合延时 |
18ms
|
| 断开LOTO锁 |
最多支持2个锁或搭扣
|
| 断开锁定 |
最大直径为3/8″(9.5mm)的锁扣或搭扣
|
| 机械寿命操作 |
断开连接:200000
|
| 电线剥皮长度 |
0.35±0.01″(9±2mm)
|
| 紧固扭矩 |
电源端子:10.6±2in-lb(1.2±0.2N·m)
|
| 线缆类型 |
多股铜线
|
| 运输重量,约 |
4.6kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 额定功率 |
电源端子:25A@600V AC
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
接线图
基本信息
-- |
|
技术规格
基本信息
-- |
|
电路保护设备和SCCR表
基本信息
-- |
|
290-td001_-en-p
技术数据
290-TD001 |
|
290e-um001_-zh-p
用户手册
290E-UM001 |
|
280-sg002_-en-p
选型指南
280-SG002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 接线图 | -- |
| 技术规格 | -- |
| 电路保护设备和SCCR表 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 290-td001_-en-p | 290-TD001 |
| 用户手册 | 出版 |
| 290e-um001_-zh-p | 290E-UM001 |
| 选型指南 | 出版 |
| 280-sg002_-en-p | 280-SG002 |
下载
版本:
发布说明
| AOP - Add On Profiles | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
AOP - Add On Profiles for 291E v3.01.00 | 284 MB | 发布说明 |
|
|
AOP for 29xE v3.01.00 | 284 MB | 发布说明 |
| EDS - Electronic Data Sheet Files | 大小 | 备注 | |
|
|
EDS files for 291E (multi) | 775 KB | |
|
|
EDS files for EtherNet/IP Family (multi) | 6.27 MB | |
|
|
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior | 775 KB | |
|
|
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior | 775 KB | |
|
|
EDS files for 290D (multi) | 162 KB | |
|
|
EDS files for DeviceNet Family (multi) | 7.66 MB | |
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|
|
Firmware for 291E v2.002 | 6.85 MB | 发布说明 |
|
|
Firmware for 290D, 291D, 294D v1.004 | 11.87 MB | 发布说明 |
| Product Security Advisory | 大小 | 备注 | |
|
|
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities | - | |
|
|
ArmorStart® LT - Multiple Denial-of-Service Vulnerabilities | - | |
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior
EDS - Electronic Data Sheet Files
775 KB
EDS Files for 290x,291x, and 294x Series A and B v2.01 and prior
EDS - Electronic Data Sheet Files
775 KB
认证
- 中国 CCC
截至 2026-07-18,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
直接在线起动器
290E-FAP-G1
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.