| 通信 |
EtherNet
|
|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 机械寿命操作 |
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 海拔高度 |
2000m
|
|---|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 湿度 |
5~95%(无凝露)
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80kHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 污染等级 |
3
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 过载电流范围 |
1.1A
|
|---|---|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大5.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):<1.5mA
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60Hz
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):7.2mA@24V DC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2个D编码、4针母头M12连接器
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A3):符合 IEC 1133 Type 1+ per IEC
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 最大ON状态电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):固态源型输出
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
导管入口
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A3):可设置为0–64ms,步进1ms(ON到OFF)
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:3Hp @ 460V AC,60Hz(电流额定值 1.1~5.5A)
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个输入/输出数据包/s (pps),支持最多 150 个并发 TCP 套接字
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A3):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz。网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 允许在工业区应用 |
真
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
真
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 输入关断状态电压范围 |
来自控制电路 (A3/A3):0–5V DC
|
| 输入导通状态电压范围 |
来自控制电路 (A3/A3):10–26V DC
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50个节点的网络,环网恢复时间小于 3ms
|
| DC控制电压 |
EtherNet/IP 版本:24V DC(A1/A2、A3/A2,无和无 HOA)
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 线径 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
- UKCA DOC
截至 2026-01-31,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
技术规格
| 通信 |
EtherNet
|
|---|
| 防护等级 (IP) |
IP67
|
|---|---|
| 运输重量,约 |
10.4kg
|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 电线剥皮长度 |
电源和接地端子:0.35″(9mm)
|
| 振动 |
Opsal,1 G,0.15mm (0.006″) 位移
|
| 紧固扭矩 |
电源和接地端子:4.5in-lb,符合UL/NEMA标准(每个端子)
|
| 机械寿命操作 |
接触器 C23 (AC-3):13000000次操作,符合IEC
|
| 断开锁定 |
建议使用8mm(5/16″)锁销或搭扣。关闭时搭扣不应超过8mm(5/16″)。
|
| 海拔高度 |
2000m
|
|---|---|
| 工作温度 |
−20°C
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 湿度 |
5~95%(无凝露)
|
| 防止触电 |
电源电路:符合IEC IP2X
|
| 浪涌瞬态 |
1kV (12) L-L,2kV (2) L-N(接地)
|
| 辐射发射 |
A 类,1 组,相当于C2排放
|
| 传导射频发射 |
10V rms通信电缆,10V rms(PE),150kHz...80MHz
|
| 射频电磁场 |
10V/m,80kHz…1GHz,3V/m,1.4GHz…2GHz,1V/m,2.0GHz…2.7GHz
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
| 污染等级 |
3
|
| 静电放电 |
4kV接触放电和8kV空气放电
|
| 快速脉冲 |
2kV(电源)、2kV(PE)、1kV(通信和控制)
|
| 过载电流范围 |
1.1A
|
|---|---|
| 短路保护 |
10A额定设备
|
| DHCP超时 |
以太网端口:30″
|
| Web服务器 |
嵌入式Web服务器
|
| 过电压类别 |
控制电路:III,符合IEC
|
| 额定工作电流 |
电源电路:最大5.5A
|
| 额定脉冲电压 |
电源电路:6kV
|
| IP地址 |
以太网端口:默认启用DHCP
|
| 端口 |
以太网端口:带2个端口的嵌入式交换机
|
| 额定输入工作电压 |
来自控制电路 (A3/A2):24V DC
|
| 输入关断状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):<1.5mA
|
| 模块浪涌电流 |
EtherNet/IP 版本: 1.09 A(A1/A2,带 HOA)
|
| 模块稳态电流 |
EtherNet/IP 版本:0.3A(A3/A2无HOA)
|
| 总控制电源(运行) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 工作频率 |
电源电路:50/60Hz
|
| 输入导通状态电流 |
来自控制电路 (A3/A3):7.2mA@24V DC
|
| 以太网插座 |
以太网端口:2个D编码、4针母头M12连接器
|
| 触点数量 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):2
|
| 仅电压状态 |
传感器电源:来自未切换电源的11–26.4V DC (A3-A2)
|
| 脱扣额定值 |
满载电流(FLC)设置的120%
|
| 电流类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):24V DC
|
| 输入兼容性 |
来自控制电路 (A3/A3):符合 IEC 1133 Type 1+ per IEC
|
| 允许在工业区使用(SCPD列表) |
根据NFPA 70 (NEC)或NFPA 79为成组电机应用确定尺寸
|
| 最大ON状态电压 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):1.5V DC
|
| 额定输出工作电压 |
来自控制电路 (A1/A2):26.4V DC
|
| 绝缘电压 |
电源电路:额定600V
|
| 通信速率 |
以太网端口:10/100Mbs,支持自动协商半双工和全双工
|
| 介电耐受性 |
电源电路:2500V AC,符合IEC
|
| 触点类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):常开(N.O.)
|
| 当前可用 |
传感器源:每个输入最大50mA,任意单点最大200mA
|
| 控制电路类型 |
输出额定值 - 源自控制电路 (A1/A2):固态源型输出
|
| 传统热电流 (Ith) |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):每个0.5A,最大组合1A
|
| 断路器工作电流额定值,最大 |
60A @ 480V(带接头类型:CR或DR)
|
| RMS 对称安培 |
65kA @ 480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 额定工作电压 |
电源电路:200–575V
|
| 三相电源/电机电缆连接 |
导管入口
|
| 输入滤波器-软件可选 |
来自控制电路 (A3/A3):可设置为0–64ms,步进1ms(ON到OFF)
|
| 熔断器工作电流额定值,最大 |
时间延迟:20A@480Y/277V(带电缆接头类型:RR)
|
| 总控制功率(吸合) |
EtherNet/IP 版本:7.2W(A3/A2,无 HOA)
|
| 峰值输出电流 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):电流限制为2–8A(标称值为5A)@24V DC
|
| 行程类别 |
10、15、20级
|
| 工作额定功率 |
全压启动器 - IP67/NEMA Type 4:3Hp @ 460V AC,60Hz(电流额定值 1.1~5.5A)
|
| 数据 |
以太网端口:通过 TCP 和 UDP 传输,最小 500 个输入/输出数据包/s (pps),支持最多 150 个并发 TCP 套接字
|
| 输入频率响应,最大 |
来自控制电路 (A3/A3):200Hz(DeviceLogix响应大于200Hz。网络响应取决于控制系统网络性能。)
|
| 设备连接 |
TCP端口支持5个并发传入连接
|
| 数字输入数量 |
4
|
| 数字输出数量 |
2
|
| 允许在工业区应用 |
真
|
| 最大输出频率 |
400Hz
|
| 支持 EtherNet/IP协议 |
真
|
| 电源频率 |
50/60Hz
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 使用类别 |
电源电路:IEC AC-3
|
| 安全性 |
Web服务器:登录名和密码可配置
|
| 输入关断状态电压范围 |
来自控制电路 (A3/A3):0–5V DC
|
| 输入导通状态电压范围 |
来自控制电路 (A3/A3):10–26V DC
|
| 配置 |
Web 服务器:状态、诊断和配置选项卡
|
| 电子邮件 |
Web 服务器:支持简单邮件传输协议(SMTP)
|
| 关态漏电流,最大 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):10µA
|
| 最大阻断电压 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):35V DC
|
| 故障恢复 |
DLR:对于 50个节点的网络,环网恢复时间小于 3ms
|
| DC控制电压 |
EtherNet/IP 版本:24V DC(A1/A2、A3/A2,无和无 HOA)
|
| 设备级环网 |
基于信标的性能,包括IEEE 1588端到端透明时钟
|
| 负载类型 |
输出额定值-来自控制电路(A1/A2):阻性或轻度感性
|
| 浪涌抑制 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):集成二极管,35V DC时为clA
|
| 循环速率,最大 |
输出额定值 - 来自控制电路 (A1/A2):30次操作/分钟电容性和电感性负载
|
| 热保护 |
输出额定值−来自控制电路(A1/A2):集成短路和过电流保护
|
| 线径 |
电源和接地端子:#16~AWG,符合UL/NEMA标准(主/次端子)
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
280e-um001_-zh-p
用户手册
280E-UM001 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 280e-um001_-zh-p | 280E-UM001 |
认证
- UKCA DOC