产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端、铝和玻璃 (PCAP) - EX、18.5″宽屏显示器、电容式多点触控、标准 AB、16:9 1920×1080、2×以太网、2×USB、标准 (11 令牌)、非敷形涂层
2800S-185FM-N1S
OptixPanel Standard
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
OptixPanel 2800、OptixPanel 标准终端、铝和玻璃 (PCAP) - EX、18.5″宽屏显示器、电容式多点触控、标准 AB、16:9 1920×1080、2×以太网、2×USB、标准 (11 令牌)、非敷形涂层
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.